ZHCUDC8 October 2025
TMUX28XX-DSG-DDF-EVM 用于评估 TMUX2821 和 TMUX2819。该 EVM 配备七个 3 引脚接头;其中四个接头用于将 I/O 连接至电源电压电平或将其接地。还有两个接头用于切换 SEL 引脚,以对器件的信号路径布线进行开关控制。最后一个 3 引脚接头允许将 VDD 电源连接到外部电源、电路板接地或保持悬空。
该 EVM 在每个 I/O 上都有测试点,总共有八个测试点,额定电流高达 2A,支持以最充分的载流能力测试 TMUX2821 和 TMUX2819。其中四个测试点直接路由到 I/O。另外四个测试点路由到未贴装的负载电阻器,可用于进行电阻测试。这些测试点位于负载电阻器的上方,路由到上部引线。请务必将这些测试点接地,以测试负载电阻器两端的电压。提供了八个额外的接地测试点,以增强电路板的连接灵活性。