ZHCUDC8 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头和跳线信息
    3. 2.3 测试点
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

物料清单 (BOM)

表 3-1 物料清单
位号数量值说明制造商器件型号

C1

1

1µF

电容,陶瓷,1uF,16V,+/- 10%,X5R,0402

Taiyo Yuden

EMK105BJ105KVHF

C21

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X5R,0402MuRata

GRM155R61E104KA87D

S1、S2、D1、D2

4香蕉插孔,焊片,红色,TH

Tenma

GSPC15363
S1、S2、D1、D2

8

PC 测试点镀层表面贴装安装类型KOA SpeerRCWCTE

GND

4香蕉插孔,焊片,黑色,TH

Tenma

SPC15354

GND

8测试点,紧凑型,黑色,TH

Keystone

5006

J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7

7连接器跳线 S2 (1 x 2) 位置分流连接器黑色开孔顶部 0.100"(2.54mm) GoldHORTING .100" 金

Sullins

QPC02SXGN-RC
J1、J2、J3、J4、J5、J6、J77接头,2.54mm,3x1,锡,TH

Molex

22284030

P1、P2、P3、P44圆柱形缓冲器,圆顶直径 0.720" (18.30mm),黑色聚氨酯材质Essentra Components

RBS-37BK

SEL1、SEL2

2测试点,紧凑,黄色,TH

Keystone Electronics

5009

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM1热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

Brady

THT-14-423-10

U2

1TMUX2821

德州仪器 (TI)

TMUX2821DSG

V_External

1端子块,2x1,5.08mm,THTE Connectivity

282841-2

VDD1测试点,紧凑,红色,THKeystone Electronics5005

C3、C4

0

1µF

电容,陶瓷,1uF,16V,+/- 10%,X5R,0402

Taiyo Yuden

EMK105BJ105KVHF

C5

0

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X5R,0402

MuRata

GRM155R61E104KA87D

R3、R4

0

920Ω

电阻,920,0.1%,0.125W,0805

Yageo America

RT0805BRD07920RL

R5、R6

0

5kΩ

电阻,5.00k,0.1%,0.25W,1206

先进的技术

D55342E07B05B0TTR

R_Burden

0

250Ω

250 Ω ±0.1% 1W 穿孔电阻器轴向阻燃耐火涂层,防潮,安全金属膜

Vishay

CMF60250R00BHEB

R_Burden

0

45Ω

电阻线绕 45 Ω 1% 3W ±20ppm/°C 陶瓷材质,耐高温,硅树脂封装,轴向,穿孔大容量

Vishay

RS02B45R00FE12

U1

0

TMUX2821

德州仪器 (TI)

TMUX2821DDF