ZHCUDC4 September 2025
Write to Memory 按钮(如 图 2-12 所示)用于将 Memory Table 中的值写入到目标器件。请耐心等待,正在写入到存储器。TI 建议从存储器中读取,以验证写入是否成功。
误差 | 说明 |
|---|---|
| Please load from file or read from memory. | 用户尚未从存储器中读取或未从文件加载数据。点击 Read from Memory 按钮以读取存储器器件中的值,或点击 Load from file 以加载要写入到存储器表的值。 |
| Please make sure entire table has data.Error found at row X and column Y. | 表中有空白单元格。转到给定 X 和 Y 值处的错误单元格,然后添加一个十六进制值。 |
| Data must be in byte format.Error found at row X and column Y | 某单元格包含 2 个以上的字符。转到错误单元格并输入新值。 |
| Invalid character at row X and column Y | 某单元格包含特殊字符。转到错误单元格并输入新值。 |
| Copy Scratchpad failure | 发送将器件暂存区数据复制到存储器的命令时发生通信错误。请再次尝试写入。 |
| No Single-Wire devices detected | 没有器件连接到总线。请检查 USB 连接并确认该电路板显示在设备管理器中。 |
| Read Scratchpad memory failure Read Scratchpad command fail | 暂存区中的值被读回,是一个意想不到的值。向器件发送数据时可能出现了通信错误。请再次尝试写入。 |
| Write scratchpad command fail | 写入暂存区命令失败。很可能出现了通信错误。检查设置连接。 |
| Target device is not present.Search again or select another device | 在搜索命令和写入命令之间,所选的用于接收数据的器件与总线断开连接。确保 SDQ 线路已通电并检查器件连接。 |
| CRC 无效 | 计算出的 CRC 与器件返回的 CRC 不匹配。这表明数据传输错误或器件故障。 |
| Unknown error occurred | 这是对未列出的任何错误的概括。重试发送命令。如果错误仍然存在,请检查硬件连接并尝试重新安装该 GUI。 |