ZHCUDC4 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2Single-MEM_EVM_GUI 软件
    1. 2.1 硬件要求
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 GUI 软件操作
      1. 2.3.1 启动 GUI
      2. 2.3.2 菜单栏
      3. 2.3.3 主控件
        1. 2.3.3.1 搜索器件
        2. 2.3.3.2 选择 64 位器件 ID
        3. 2.3.3.3 速度选择
      4. 2.3.4 存储器表
        1. 2.3.4.1 存储器表自动校正
        2. 2.3.4.2 存储器表控件
          1. 2.3.4.2.1 从存储器中读取
          2. 2.3.4.2.2 写入到存储器
          3. 2.3.4.2.3 从文件加载
            1. 2.3.4.2.3.1 从文件加载自动校正
            2. 2.3.4.2.3.2 关于创建 .CSV 文件的提示
          4. 2.3.4.2.4 保存文件
      5. 2.3.5 状态寄存器
        1. 2.3.5.1 状态寄存器自动校正
        2. 2.3.5.2 状态寄存器控件
          1. 2.3.5.2.1 从状态存储器中读取
          2. 2.3.5.2.2 写入到状态存储器
  9. 3TMF00XXEVM 硬件概览
    1. 3.1 SDQ 上拉选型跳线
    2. 3.2 测试点
  10. 4更新固件
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 装配文件
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7德州仪器 (TI) 相关文档

物料清单 (BOM)

表 4-1 列出了 TMF0008EVM 的物料清单。

表 5-1 TMF0008EVM 物料清单

t

参考
数量器件型号

制造商

说明

C11CGA1A2X7R1E102K030BA

TDK

电容,陶瓷,1000pF,25V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0201

C21

CL03A474KQ3NNNC

Samsung Electro-Mechanics

电容,陶瓷,0.47µF,6.3V,+/-10%,X5R,0201

C3、C42

LMK063BJ224MP-F

Taiyo Yuden

电容器,陶瓷,0.22μF,10V,+/-20%,X5R,0201

C5、C6、C7、C12、C13、C15

6

GRM033R61E104KE14J

MuRata

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X5R,0201

C8、C92

GJM0335C1E100JB01D

MuRata

电容,陶瓷,10pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0201

C10、C16、C173

CL03A105MP3NSNC

Samsung Electro-Mechanics

电容,陶瓷,1uF,10V,+/-20%,X5R,0201

C11、C142

TPSA106M010R1800

AVX

电容,钽,10μF,10V,+/-20%,1.8Ω,SMD

C19、C202

GRM2165C2A103JA01D

Murata

通用片状多层陶瓷电容器,0805,10000pF,C0G,30ppm/°C,5%,100V

D11

CLVBA-FKA-CAEDH8BBB7A363

Cree

LED,RGB,SMD

J11

48037-1000

Molex

连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT

J21

SSQ-103-03-T-S

Samtec

插排连接器 SKT 3 POS 2.54mm 焊接 ST 通孔

J41

M50-3630342R

Harwin

连接器接头表面贴装 3 位 0.050" (1.27mm)

LBL11

THT-14-423-10

Brady

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

R1、R32

RC0201FR-07300RL

Yageo America

电阻,300,1%,0.05W,0201

R21

RC0201JR-07620RL

Yageo America

电阻,620,5%,0.05W,0201

R71

RC0201JR-071K5L

Yageo America

电阻,1.5k,5%,0.05W,0201

R81

RC0201FR-07100RL

Yageo America

电阻,100,1%,0.05W,0201

R91

RC0201FR-071ML

Yageo America

电阻,1.00M,1%,0.05W,0201

R101

RC0201JR-0747KL

Yageo America

电阻,47k,5%,0.05W,0201

R11、R122

RC0201JR-0727RL

Yageo America

电阻,27,5%,0.05W,0201

R131

PNM0402E5000BST1

Vishay 薄膜

电阻,500,0.1%,0.05W,0402

R141

MCS0402MD1002BE100

Vishay/Beyschlag

电阻,10.0k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

R15、R182

RT0402BRD0710KL

Yageo America

电阻,10.0k,0.1%,0.0625W,0402

R191

CRCW04021M00JNED

Vishay-Dale

电阻,1.0M,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

S11

B3U-3000P

Omron Electronic Components

开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMT

SH_J41

M50-1900005

Harwin

CONN SHUNT 1.27MM 黑色

TP11

5000

Keystone

测试点,微型,红色,TH

TP2、TP32

5001

Keystone

测试点,微型,黑色,TH

U11

TMF0008 DRS

德州仪器 (TI)

具有 SDQ 接口的 8K 位串行 FRAM

U31

TPS73633DBVT

德州仪器 (TI)

单通道输出低噪声 LDO,400mA,固定 3.3V 输出,1.7V 至 5.5V 输入,具有反向电流保护,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40 至 85°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

U41

MSP430F5509IRGZR

德州仪器 (TI)

混合信号微控制器,RGZ0048A (VQFN-48)

U51

ISO1541QDRQ1

德州仪器 (TI)

低功耗双向 I2C 隔离器,D0008B (SOIC-8)

U71

TPD2E001DRST-NM

德州仪器 (TI)

用于高速数据接口的低电容 +/-15kV ESD 保护阵列,2 通道,-40°C 至 85°C,6 引脚 SON (DRS),绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

Y11

ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T

Abracon Corporation

晶振,24MHz,10pF,SMD