ZHCUDB6 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 系统说明
  8. 2 功率设计参数
  9. 3 时序控制
    1. 3.1 启动
    2. 3.2 关断
  10. 4 原理图
  11. 5 前端保护
  12. 6 多个外设轨降压转换器 PMIC
  13. 7 低电压高电流内核轨降压转换器
  14. 8 电压监控器
  15. 9 总结
  16. 10文档支持
  17.   商标

系统说明

该系统的原始电源可以是电池,也可以是输入电压通常为 8V 至 18V 且能够提供约 150W 功率的电源。

电源馈入由 LM74910-Q1 集成电路 (IC) 控制的可选前端保护 (FEP) 子电路,该 IC 充当具有多种安全功能的可编程电子安全开关。

FEP 之后有一个降压转换器,称为 5V 前置稳压器,可从较高的电压输入产生经过良好调节的 5V 电压电平。该 5V 电压轨为用于调节 2VE3858 器件电压轨所需电压的主要负载点 (POL) 转换器供电。

在双相位配置中使用两个 TPS62893-Q1 稳压器 IC,为主要内核轨供电。TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 电源管理 IC (PMIC) 用于其他电源轨。

还有一个多轨电压监控器 IC 用于监控和传达所有电源轨是否处于各自的可接受电压电平范围内。此外,还包含多轨电压监控器 IC,以确保功能安全。