ZHCUDB6 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 系统说明
  8. 功率设计参数
  9. 时序控制
    1. 3.1 启动
    2. 3.2 关断
  10. 原理图
  11. 前端保护
  12. 多个外设轨降压转换器 PMIC
  13. 低电压高电流内核轨降压转换器
  14. 电压监控器
  15. 总结
  16. 10文档支持
  17.   商标

多个外设轨降压转换器 PMIC

TPS6594-Q1 是一款具有四个灵活多相可配置降压稳压器并带有一个额外的降压稳压器和四个 LDO 的电源管理 IC (PMIC)。TPS6594-Q1 器件包括保护和诊断机制,例如输入电源上的电压监测、输入过压保护、所有降压和 LDO 稳压器输出上的电压监测、寄存器和接口 CRC、电流限制、短路保护、热预警和过热关断。

LP8764-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),具有四个降压直流/直流转换器内核,可针对从一个四相输出到四个单相输出的五种不同相位配置进行配置。

两个 PMIC 都利用非易失性存储器 (NVM) 来控制默认的电源序列,以及输出电压和 GPIO 配置等默认配置。NVM 经过预先编程,无需外部编程即可启动。器件的寄存器映射中存储的大多数静态配置可通过 SPI 或 I2C 接口进行更改,从而根据多种不同系统需求配置器件。NVM 还具备位完整性错误检测功能 (CRC),可在检测到错误时停止上电序列,防止系统在未知状态下启动。