ZHCUDB6 September 2025
表 2-1 展示了 2VE3858 每一个电源轨的规格,包括电压和容差、负载电流以及每个电源轨的序列顺序。此参考设计符合所有 AI 边缘系列 电力输送规范。
| 序列 | 电源轨名称 | 电压 (V) | 直流容差 | 交流瞬态裕度 | 阶跃负载 (%) | 电流 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VCC_MIPI、VCC_LPD、VCC_FPD、VCC_USB2、VCC_PAUX、VCC_USB3、VCC_RAM、VCC_SOC、VCC_IO、VCC_MMD、VCC_AIE、VCCINT | 0.8 | ±1% | ±17mV | 33 | 92 |
| 3 | VCCAUX、VCCAUX_PLL、VCCAUX_LPD、VCCAUX_SMON | 1.5 | ±1% | ±2% | 100 | 6 |
| 4 | VGTYP_AVCC、VGTYP_MMI_AVCC | 0.92 | ±1% | ±2% | 70 | 5 |
| 5 | VGTYP_AVCCAUX、VGTYP_MMI_AVCCAUX | 1.5 | ±1% | ±2% | 70 | 0.2 |
| 6 | VGTYP_AVTT、VGTYP_MMI_AVTT | 1.2 | ±1% | ±2% | 70 | 5 |
| 1 | VCCIO_PAUX、VCCREG_USB2、VCCIO_USB3、VCCO_HDIO、VCCIO_MIPI、VCCO_PSIO | 1.8 | ±1% | ±2% | 100 | 4.3 |
| 1 | VCCO_PSIO、VCCO_HDIO、VCCIO_USB2 | 3.3 | ±1% | +2/-4% | 100 | 3.8 |
图 2-1 显示了 2VE3858 器件的电源树。