ZHCUDB3 September   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2快速入门指南
  6. 3主屏幕
  7. 4开始新仿真
  8. 5运行仿真和输出

运行仿真和输出

创建或导入设计后,用户现在可以通过选择 2D 切片窗口底部的红色“Simulate”按钮来仿真设计,如图 5-1 所示。

 仿真按钮图 5-1 仿真按钮

用户启动仿真后,2D 切片窗口将显示光源在传感器上方作弧形运动的动画。光源扫描范围为 -90 度到 +90 度,系统也会在后台中记录每个入射角照射到传感器区域的光量。仿真完成后,角度响应图将显示在仿真窗口的右侧,如图 5-2 所示。

 角度响应图图 5-2 角度响应图

在图表窗口的右上角,用户可以展开图表,如图 5-3 和图 5-4 所示。

 展开图标图 5-3 展开图标
 展开后的角度响应图图 5-4 展开后的角度响应图

生成的图表是交互式的,这意味着您可以将鼠标悬停在不同的角度上并查看传感器响应,如图 5-5 所示。

 图表悬停功能图 5-5 图表悬停功能

对于 OPT4048(XYZ 传感器)和 OPT4003(ALS + 红外传感器)等多通道传感器,图中包含所有通道的角度响应。图 5-6 和图 5-7 分别显示了 4 通道和 2 通道传感器的角度响应。

 4 通道色彩传感器角度响应图 5-6 4 通道色彩传感器角度响应
 2 通道传感器角度响应图 5-7 2 通道传感器角度响应

为了进行进一步分析,用户可以通过选择图表窗口左上角的“Export”按钮,将不同的绘图点导出为 Excel 格式(请参阅图 5-8)。

 导出按钮图 5-8 导出按钮