ZHCUDB3 September   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2快速入门指南
  6. 3主屏幕
  7. 4开始新仿真
  8. 5运行仿真和输出

摘要

OptiSim 是一款基于网络的光学射线跟踪仿真工具,支持所有 TI 环境光和色彩传感器。借助该仿真器,用户可以导入现有光机设计,并评估关键传感器性能指标,例如角度响应和视场。该工具支持具有多层结构、可变孔径、保护玻璃和折射率可定制的光管在内的复杂光学堆叠配置。OptiSim 使用户能够为每一层定义这些参数,然后模拟系统响应,这使其成为在设计原型之前评估性能的有用工具。本用户指南旨在介绍 OptiSim 的部分关键特性,同时帮助用户了解设计仿真入门。