ZHCUDB2 September   2025

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 建议测试设备
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 测试点
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
      1. 3.1.1 建议的测试设置
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 波形
      2. 3.2.2 S2 分压器
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)

简介

TPSI2240-Q1 是一款隔离式固态继电器,专为高压汽车和工业应用而设计。TPSI2240-Q1 通过集成 TI 的电容隔离技术无缝取代机械和光继电器。电容隔离技术不受机械磨损或光衰减等常见失效模式的影响。该器件的整个初级侧仅需要 5mA 的输入电流,并集成了一个失效防护 EN 引脚,可防止对 VDD 电源反向供电的任何可能性。次级侧包含背对背 MOSFET,从 S1 至 S2 的关断电压为 1200V。TPSI2240-Q1 具有雪崩性能稳健的 MOSFET 并且采用的 11 引脚 DWQ 封装上的加宽引脚具有散热优势,使其可以承受高压 (HiPot) 筛选和直流快速充电器浪涌电流,前提是为该应用选择了合适的元件。TPSI2240Q1EVM 可帮助用户评估增强型隔离等级高达 5kVrms 的 TPSI2240-Q1 隔离式开关的运行情况和性能。电路板的输入和输出连接是端子块,可轻松实现有线连接。本 EVM 用户指南介绍了该 EVM 的连接器、测试点描述、工作模式、原理图、物料清单和电路板布局布线。