ZHCUDB2 September 2025
ADVANCE INFORMATION
TPSI2240Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的硬件评估模块 (EVM),用于全面评估 TPSI2240-Q1 的性能和功能。该评估模块包含测试和评估 TPSI2240-Q1 器件所需的材料,可以将器件无缝设计到更大型的应用中,如电池管理系统。单独使用 TPSI2240Q1EVM 或与外部微控制器配对使用,以驱动器件的使能信号。使用该 EVM 评估诸如电介质耐压测试(又称高压 [HiPot] 测试)和直流快充浪涌电流等应用需求,且无需外部保护元件。该 EVM 组装了采用 SOIC 封装的 TPSI2240-Q1。