ZHCUDA9 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器、跳线、DIP 开关和测试点说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 DIP 开关说明
      4. 2.1.4 测试点说明
      5. 2.1.5 易于使用的特性
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试装置和过程
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 堆叠两个 EVM 的配置
      3. 3.1.3 测试程序
      4. 3.1.4 注意事项
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 效率
      2. 3.2.2 稳态波形
      3. 3.2.3 阶跃负载响应
      4. 3.2.4 交流环路响应曲线
      5. 3.2.5 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

阶跃负载响应

LM5125AEVM-BST 负载瞬态,Vin = 14.4V,Vout = 24V,FPWM,Iload = 0A 至 6.25A,1A/μs图 3-8 负载瞬态,Vin = 14.4V,Vout = 24V,FPWM,Iload = 0A 至 6.25A,1A/μs
LM5125AEVM-BST 负载瞬态,Vin = 14.4V,Vout = 24V,DEM,Iload = 0A 至 6.25A,1A/μs图 3-9 负载瞬态,Vin = 14.4V,Vout = 24V,DEM,Iload = 0A 至 6.25A,1A/μs