ZHCUDA9 September 2025
CFG0 引脚定义死区时间和用于 VOUT 编程的 ATRK/DTRK 引脚 20μA 电流源。
| 电平 | 死区时间 (ns) | 20μA ATRK 电流 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 开启 |
| 2 | 30 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 75 | |
| 5 | 100 | |
| 6 | 125 | |
| 7 | 150 | |
| 8 | 200 | |
| 9 | 18 | 关闭 |
| 10 | 30 | |
| 11 | 50 | |
| 12 | 75 | |
| 13 | 100 | |
| 14 | 125 | |
| 15 | 150 | |
| 16 | 200 |
CFG1 引脚设置定义 VOUT 过压保护电平、时钟抖动、120% 输入电流限制保护 (ICL_latch) 操作和电源正常引脚行为。
| 电平 | OVP 位 0 | 时钟抖动模式 | ICL_latch | PGOODOVP_enable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 启用 (DRSS) | 禁用 | 禁用 |
| 2 | 1 | |||
| 3 | 0 | 启用 | ||
| 4 | 1 | |||
| 5 | 0 | 启用 | 禁用 | |
| 6 | 1 | |||
| 7 | 0 | 启用 | ||
| 8 | 1 | |||
| 9 | 0 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
| 10 | 1 | |||
| 11 | 0 | 启用 | ||
| 12 | 1 | |||
| 13 | 0 | 启用 | 禁用 | |
| 14 | 1 | |||
| 15 | 0 | 启用 | ||
| 16 | 1 |
CFG2 引脚定义 VOUT 过压保护电平。CFG2 引脚也用于配置器件是单独使用还是作为双器件配置的一部分,同时相应地启用/禁用 SYNCIN 和 SYNCOUT 引脚。在时钟同步期间,时钟抖动功能被禁用。
| 电平 | OVP 位 1 | 单/双芯片 | 器件第二相的相移 | SYNCIN | SYNCOUT | SYNCOUT 相移 | 时钟抖动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 单器件 | 180° | 关闭 | 关闭 | 关闭 | CFG1 引脚 |
| 2 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 单个外部时钟 | 180° | 开启 | 关闭 | 关闭 | 禁用 |
| 5 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | ||||||
| 7 | 0 | 主器件三相 | 240° | 关闭 | 开启 | 120° | CFG1 引脚 |
| 8 | 1 | ||||||
| 9 | 0 | 主器件四相 | 180° | 关闭 | 开启 | 90° | CFG1 引脚 |
| 10 | 1 | ||||||
| 11 | 0 | 主器件外部时钟三相 | 240° | 开启 | 开启 | 120° | 禁用 |
| 12 | 1 | ||||||
| 13 | 0 | 主器件外部时钟四相 | 180° | 开启 | 开启 | 90° | 禁用 |
| 14 | 1 | ||||||
| 15 | 0 | 辅助器件 | 180° | 开启 | 关闭 | 关闭 | 禁用 |
| 16 | 1 |
S1 至 S6 是 8 位 DIP 开关。
默认为 S1 选择位置 3。这将为 CFG0 选择电平 3:
默认为 S4 选择位置 2。这将为 CFG1 选择电平 10:
默认为 S5 选择位置 1。这将为 CFG2 选择电平 1:
OVP 位 1 = 0 且 OVP 位 0 = 1 选择 OVP 电平至 50V。