ZHCUDA9 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器、跳线、DIP 开关和测试点说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 DIP 开关说明
      4. 2.1.4 测试点说明
      5. 2.1.5 易于使用的特性
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试装置和过程
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 堆叠两个 EVM 的配置
      3. 3.1.3 测试程序
      4. 3.1.4 注意事项
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 效率
      2. 3.2.2 稳态波形
      3. 3.2.3 阶跃负载响应
      4. 3.2.4 交流环路响应曲线
      5. 3.2.5 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

规格

表 1-1 EVM 规格
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压运行914.418V
输出电压RATRK = 40.2kΩ24V

RATRK = 75kΩ

45V
额定输出功率Vin = 14.4V240W
峰值输出功率,100msVin = 14.4V1000W
开关频率400kHz
效率Vin = 14.4V,Vout = 24V,Pout=240W97.6%
Vin = 14.4V,Vout = 45V,Pout=240W95.6%