ZHCUDA9 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器、跳线、DIP 开关和测试点说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 DIP 开关说明
      4. 2.1.4 测试点说明
      5. 2.1.5 易于使用的特性
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试装置和过程
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 堆叠两个 EVM 的配置
      3. 3.1.3 测试程序
      4. 3.1.4 注意事项
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 效率
      2. 3.2.2 稳态波形
      3. 3.2.3 阶跃负载响应
      4. 3.2.4 交流环路响应曲线
      5. 3.2.5 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

测试设置

图 3-1 展示了评估 EVM 所需的测试设置。

LM5125AEVM-BST EVM 测试设置图 3-1 EVM 测试设置

需要以下测试设备:

  • 电源:电源需要支持 20V/80A。
  • 电子负载:电子负载需要在 60V 时提供 1000W 的灌功率。
  • 万用表(可选)。
    • 电压表 1 (VIN):能够测量 20V 的输入电压。
    • 电压表 2 (VOUT):能够测量 60V 的输出电压。
    • 电流表 1 (IIN):能够进行 80A 直流测量。
    • 电流表 2 (IOUT):能够进行 25A 直流测量。
  • 示波器:最小 200MHz 带宽。