ZHCUD99B July 2025 – November 2025
ISOTMP35REVM 包含用于指示电路板状态的 LED;为 VDUT 正确加电后,绿色 LED D3 就会亮起。无论 VDUT 是由 U1 的 3.3V 电源供电还是由外部电压源供电,D3 都会亮起。U1 是提供 3.3V 网络的板载稳压器,由开关 SW2 启用和禁用。要让 EVM 在没有外部连接的情况下正常运行,SW2 必须设置为 3.3V 网络。默认情况下,SW2 置于中性的中间位置,此时 ISOTMP35REVM 处于断电状态。若要为 ISOTMP35R 供电,必须将 SW2 移至任一位置以连接到 3.3V 网络或外部电源。要连接外部电源,请使用分别标记为 VEXT 和 GND 的红色和黑色测试点,并将 SW2 设置为 VEXT。
红色 LED D4 是 MSP430F5528 状态 LED。表 2-1 展示了不同工作模式的含义。
| D4 LED 状态 | 含义 |
|---|---|
| 关闭 | EVM 已连接到 EVM GUI |
| 连续闪烁 4 次 | EVM 已插入 PC,未连接到 EVM GUI |
| 持续闪烁 | 已连接到 USB 电源 |