ZHCUD99B July   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 高压连接设置指南
      1. 2.2.1 断开传感器
      2. 2.2.2 将传感器部分连接到高压热源
    3. 2.3 穿孔
    4. 2.4 状态 LED 和子稳压器
    5. 2.5 编程接头
    6. 2.6 按钮开关
    7. 2.7 RC 滤波器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 在线软件
      2. 3.1.2 离线软件
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 Data Capture 选项卡
    4. 3.4 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 ISOTMP35REVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

物料清单

表 4-1 显示了 EVM 物料清单。

表 4-1 ISOTMP35REVM BOM

已安装

说明

位号

器件型号

数量

制造商

封装参考

值

已安装

印刷电路板

!PCB1

SENS148

1

不限

已安装

电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/-10%,X5R,0402

C1、C6

GRM155R61C225KE11D

2

MuRata

0402

2.2uF

已安装

电容,陶瓷,10uF,10V,+/-20%,X5R,0603

C2、C7

C1608X5R1A106M080AC

2

TDK

0603

10uF

已安装

电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402

C3、C4

C0402C100K4GACTU

2

Kemet

0402

10pF

已安装

电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402

C5、C14、C15、C16

LMK105BJ104KV-F

4

Taiyo Yuden

0402

0.1uF

已安装

电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X7R,0402

C8、C9、C10

JMK105B7474KVHF

3

Taiyo Yuden

0402

0.47µF

已安装

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,X7R,0402

C13

CL05B222JB5NNNC

1

Samsung Electro-Mechanics

0402

2200pF

已安装

电容器,陶瓷,0.1µF,16V,+/-5%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

C17

GCM155R71C104JA55D

1

MuRata

0402

0.1uF

已安装

电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0402

C18

C1005X7R1H104K050BE

1

TDK

0402

0.1uF

已安装

二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523

D1、D2

BZT52C6V2T-7

2

Diodes Inc.

SOD-523

6.2V

已安装

绿色 LED 指示 - 分立式 2.2V 0603(公制 1608)

D3

SML-LX0603GW-TR

1

Lumex

0603

已安装

LED,红色超高亮,SMD

D4

150060SS75000

1

Wurth Elektronik

LED_0603

红色超高亮

已安装

连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT

J1

48037-1000

1

Molex

USB Type-A 直角

已安装

铁氧体磁珠,220Ω(在 100MHz 时),0.45A,0402

L1

BLM15AG221SN1D

1

MuRata

0402

220Ω

已安装

电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

R1、R2

ERJ-2GEJ220X

2

Panasonic

0402

22

已安装

电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

R4、R13

ERJ-2GEJ102X

2

Panasonic

0402

1.0k

已安装

电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R5

RMCF0402FT1M00

1

Stackpole Electronics Inc

0402

1.00Meg

已安装

电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R6

RMCF0402FT1K50

1

Stackpole Electronics Inc

0402

1.50k

已安装

电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

R7

ERJ-2GEJ470X

1

Panasonic

0402

47

已安装

电阻,110,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

R8

ERJ-2RKF1100X

1

Panasonic

0402

110

已安装

电阻,33.0k,1%,0.063W,0402

R14

RC0402FR-0733KL

1

Yageo America

0402

33.0k

已安装

电阻,0,0%,0.2W,AEC-Q200 0 级,0402

R15

CRCW04020000Z0EDHP

1

Vishay-Dale

0402

0

已安装

开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD

SW1

PTS820 J20M SMTR LFS

1

C&K Components

3.9×2.9mm

已安装

开关滑动式 SPDT 100MA 6V

SW2

CJS-1201TA

1

Copal Electronics Inc

已安装

测试点,红色,穿孔,RoHS,大容量

TP1

5010

1

Keystone

5010

已安装

测试点,黑色,穿孔,RoHS,大容量

TP2

5011

1

Keystone

5011

已安装

单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),-40 至 125 摄氏度,绿色环保(RoHS 且无锑/溴)

U1、U3

TLV70033DCKR

2

德州仪器 (TI)

DCK0005A

已安装

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

U2

TPD4E004DRYR

1

德州仪器 (TI)

DRY0006A

已安装

16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64)

U4

MSP430F5528IRGCR

1

德州仪器 (TI)

RGC0064B

已安装

ISOTMP35REDFPRQ1

U5

ISOTMP35REDFPRQ1

1

德州仪器 (TI)

SSOP12

已安装

晶体,24MHz,SMD

Y1

XRCGB24M000F2P00R0

1

MuRata

2×1.6mm

未安装

电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402

C11

LMK105BJ104KV-F

0

Taiyo Yuden

0402

0.1uF

未安装

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

C19、C20

C1005NP01H102J050BA

0

TDK

0402

1000pF

未安装

接头,2.54mm,3x1,金,TH

J2

GBC03SAAN

0

Sullins Connector Solutions

接头,2.54mm,3×1,TH