ZHCUD99B July   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 高压连接设置指南
      1. 2.2.1 断开传感器
      2. 2.2.2 将传感器部分连接到高压热源
    3. 2.3 穿孔
    4. 2.4 状态 LED 和子稳压器
    5. 2.5 编程接头
    6. 2.6 按钮开关
    7. 2.7 RC 滤波器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 在线软件
      2. 3.1.2 离线软件
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 Data Capture 选项卡
    4. 3.4 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 ISOTMP35REVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

断开传感器

无论有或没有传感器分线板,ISOTMP35REVM 均可正常工作。但是,为了评估 ISOTMP35R 在高压高温应用中的表现,必须拆下传感器分线板以将其断开。要拆下传感器板并正确重新连接,请遵循以下建议:

  • 将桥接连接器从两侧的焊盘上拆焊。
  • 沿着穿孔将传感器板从控制器板上折断。
  • 重新连接传感器板和控制器板,并将电线焊接到贴有标签的焊盘上。通过这些电线传输的信号为低电压,但电线本身的额定值必须能处理高电压电平。
注: 根据应用,连接传感器板时可使连接 EVM 的电线与其他高压信号或元件交叉。如果在这种情况下使用额定电压较低的电线,那么当电线和 EVM 与高电压信号发生物理接触时,电线和 EVM 可能会损坏。

用户还可以选择传感器分线板 3.3V 和 GND 焊盘上的电压。ISOTMP35R 可接受 3V 至 34V 的任何电源电压。