ZHCUD93B June 2025 – April 2026
连接器 J101 用于通过板载 XDS110 调试探针对外部目标进行调试。此连接器允许将 LaunchPad 用作独立的 XDS110 调试探针。有关对接连接器和电缆,请参阅 Samtec FFSD 或等效器件。该连接器还包含来自 XDS110 器件的 UART TX 和 RX 信号。
如果以这种方式使用 LaunchPad,则必须拆焊位于电路板底部的以下 0Ω 电阻器。这会防止 JTAG 信号进入 F29x MCU。
元件 | 对应信号 |
|---|---|
R74 | 3V3 |
R76 | 3V3 |
R97 | TMS |
R98 | TCK |
R99 | TDI |
R100 | TDO |
R165 | RXD |
R171 | TXD |