ZHCUD93B June 2025 – April 2026
F29H85x 引导 ROM 包含该器件每次上电或复位时执行的引导加载软件。GPIO72 和 GPIO84 两个引脚连接到引导选择开关 (S3)。默认情况下,这两个引脚都设为高电平 (1),因此该器件会从闪存引导。有关 F29H85x 引导模式的更多信息,请参阅 F29H85x、F29P58x 和 F29P32x 实时微控制器 数据表。
| 引导模式 | GPIO72 (LEFT) | GPIO84 (RIGHT) |
|---|---|---|
| 从并行 GPIO 引导 | 0 | 0 |
| 从 UART 引导/等待引导 | 0 | 1 |
| 从 CAN 引导 | 1 | 0 |
| 从闪存引导(默认) | 1 | 1 |