ZHCUD93B June 2025 – April 2026
F29H85x LaunchPad 具有两个完全独立的 BoosterPack XL 连接器。BoosterPack 站点 1 和 2 都符合 BoosterPack 标准。为了扩展此 LaunchPad 可供用户使用的功能,某些信号也会路由至电路板上的替代位置。可以通过操作板载开关或通过增加/去掉 0Ω 电阻器来选择这些备用路线。节 3.1.3对此进行了介绍。
可以在 LAUNCHXL-F29H85X LaunchPad 引脚排列图中查看 GPIO 引脚编号以及有关 BoosterPack 的特性。每个 GPIO 都通过 F29x 器件的 GPIO 多路复用器提供多项功能。引脚排列图中列出了其中一些具体的功能;如需查看完整的 GPIO 多路复用器表格,请参阅 F29H85x、F29P58x 和 F29P32x 实时微控制器 数据表。
F29x MCU 的所有模拟信号(以 ADCIN 表示)都会路由到电路板左侧的 J1/J3 和 J5/J7 BoosterPack 接头。在靠近相应 BoosterPack 接头的地方,每个 ADC 输入信号都有元件焊盘,用于焊接串联电阻器和并联电容器,以构成 RC 滤波器。默认情况下,会组装 0Ω 电阻器,而电容器不予组装。用户可以组装上述具有特定数值的元件,以滤除到达器件 ADC 输入端的噪声。