ZHCUD93B June 2025 – April 2026
LAUNCHXL-F29H85X 是一款适用于德州仪器 (TI) C2000™ 实时微控制器系列 F29H85x、F29P58x 和 F29P32x 器件的低成本开发板。LAUNCHXL-F29H85X 围绕 F29H850TU 实时微控制器 (MCU) 而设计,具有控制、模拟和通信外设以及集成式非易失性存储器是其特色。该 LaunchPad™ 开发套件还具有两个独立的 BoosterPack XL 扩展连接器(80 引脚)、专用的 12 位/16 位差分 ADC 接头、PMIC、支持经典 CAN 和 CAN-FD 的板载控制器局域网 (CAN) 收发器、两个 5V 编码器接口 (eQEP) 连接器、FSI 连接器、SENT 连接器、电源域隔离,以及一个板载 XDS110 调试探针。