ZHCUD93B June   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 器件信息
  7. 2软件
    1. 2.1 软件说明
    2. 2.2 软件安装
      1. 2.2.1 安装 SDK
      2. 2.2.2 安装附加软件
        1. 2.2.2.1 安装 Python
        2. 2.2.2.2 安装 OpenSSL
    3. 2.3 软件开发
    4. 2.4 F29H85x LaunchPad 演示程序
    5. 2.5 在 F29H85x LaunchPad 上编写和运行其他软件
    6. 2.6 仿真 F29P58x 和 F29P32x 器件
  8. 3硬件
    1. 3.1 硬件说明
      1. 3.1.1 功能描述和连接
        1. 3.1.1.1  微控制器
        2. 3.1.1.2  PMIC
        3. 3.1.1.3  电源域
        4. 3.1.1.4  LED
        5. 3.1.1.5  编码器连接器
        6. 3.1.1.6  FSI
        7. 3.1.1.7  CAN
        8. 3.1.1.8  SENT
        9. 3.1.1.9  CLB
        10. 3.1.1.10 引导模式
        11. 3.1.1.11 BoosterPack 站点
        12. 3.1.1.12 模拟电压基准
        13. 3.1.1.13 差分 ADC 接头
        14. 3.1.1.14 其他接头和跳线
          1. 3.1.1.14.1 XDS 隔离模块
          2. 3.1.1.14.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
          3. 3.1.1.14.3 备用电源
      2. 3.1.2 调试接口
        1. 3.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 3.1.2.2 XDS110 输出
        3. 3.1.2.3 虚拟 COM 端口
      3. 3.1.3 备选布线
        1. 3.1.3.1 概述
        2. 3.1.3.2 UART 布线
        3. 3.1.3.3 EQEP 布线
        4. 3.1.3.4 CAN 布线
        5. 3.1.3.5 FSI 布线
        6. 3.1.3.6 PWM DAC
      4. 3.1.4 硬件版本
        1. 3.1.4.1 修订版 B
        2. 3.1.4.2 修订版 A
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F29H85X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5常见问题解答
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7参考资料
    1. 7.1 参考文档
    2. 7.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 8修订历史记录

电源域

F29H85x LaunchPad 具有多个电源域,可以通过可拆卸分流器相互连接或隔离。不同的 3.3V 和 5V 电源域在图 3-2 中进行了进一步描述。

LAUNCHXL-F29H85X LaunchPad 配电图图 3-2 LaunchPad 配电图

表 3-1 描述了 LaunchPad 电路板上不同可拆卸分流器的用法。

表 3-1 电源域分流器
分流器标识符 用法描述
JP1,+5V0 将来自 USB-C 连接器 (+5V0_USB) 的 +5V 电源连接到电路板 MCU 侧的 +5V 电源 (+5V0_MCU)。桥接两个电路板侧之间的电源和接地隔离。
JP1,GND 将电路板隔离 USB-C 连接器侧的电路板接地 (USB_GND) 连接到电路板接地的其余部分 (GND)。桥接两个电路板侧之间的电源和接地隔离。
J18 从 Boosterpack 供电时会断开 PMIC 和板载 3.3V 电压
J17 启用板载 3.3V 至 5V 升压稳压器,将 +3.3V 电源轨转换为 +5V 电源轨。

F29H85x LaunchPad 可提供灵活的电源域方案,允许用户以各种不同的配置为电路板供电。表 3-2 显示了不同的电源配置以及为整个电路板供电而需要安装的所需分流器。

表 3-2 电源配置
供电方 连接的分流器 电源说明
USB-C 连接器 JP1、J16

+5V0_USB:由 USB-C 连接器供电

+5V0_MCU:+5V0_USB 会传递给 JP1,并且与 +5V0_MCU 是同一个电源

+3V3_MCU:由 MCU 侧 5V 至 3.3V LDO 稳压器生成

外部 +3.3V(连接到 BoosterPack 接头) J17

+5V0_USB:如果正在调试器件,+5V0_USB 通过 USB-C 连接器供电,并且与 MCU 侧 +5V0 电源轨隔离。否则,如果不进行调试,则不需要 +5V0_USB。

+5V0_MCU:由 3.3V 至 5V BOOST 稳压器生成

+3V3_MCU:由外部 +3.3V 电源供电

外部 +5.0V(连接到 BoosterPack 接头) J16

+5V0_USB:如果正在调试器件,+5V0_USB 通过 USB-C 连接器供电,并且与 MCU 侧 +5V0 电源轨隔离。否则,如果不进行调试,则不需要 +5V0_USB。

+5V0_MCU:由外部 +5.0V 电源供电

+3V3_MCU:由 MCU 侧 PMIC 生成