ZHCUD88 March 2025
PRODUCTION DATA
1.成功连接硬件后,运行 GUI 软件。打开 12V 外部电源。选择“Register Write and Read Page”页面,如图 2-3 所示。
图 2-3 LP8870Q1EVM GUI “Register”页面2.输入合适的芯片地址,默认为 0x1E。点击 GUI 底部的“Connect to U2A”按钮。然后,单击绿色按钮启用器件。最后,单击 GUI 底部的“Connect to Chip”按钮连接器件。连接完成后,页面应类似于图 2-4。按钮旁边的状态栏上应该会显示“Data Read Successfully”消息。
图 2-4 LP8870Q1EVM GUI 连接3.单击“Chip Initialize”转至初始页面(请参阅图 2-5)。在 LED 初始页面上,用户可以控制器件的所有基于寄存器的控制功能,例如亮度控制、电流控制、Sloper 控制、调光模式、LED 设置和展频配置。完成设置后,在“START_UP_ENABLE”寄存器中选择“enable”以点亮器件
图 2-5 LP8870Q1EVM 初始页面