ZHCUD88 March   2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1简介
  8. 2测试设置
    1. 2.1 LP8870Q1EVM 套件
    2. 2.2 系统/设备要求
    3. 2.3 硬件设置
    4. 2.4 软件安装
    5. 2.5 快速入门流程
    6. 2.6 其他 GUI 功能
      1. 2.6.1 “Fault”页面
      2. 2.6.2 “Flag”页面
  9. 3LP8870Q1EVM 电路板布局
  10. 4LP8870Q1EVM 原理图
  11. 5LP8870Q1EVM 物料清单
  12. 6LED 负载板
  13. 7其他信息
    1.     商标

LED 负载板

EVM 套件中包含一个 LED 负载板 LP886X-LEDLOAD-EVM。该 LED 板旨在用作 LED 驱动器的负载,并可配置成最多 6 个灯串和每个灯串最多 20 个 LED(使用的 LED 数量由跳线决定)。电路板上的初始设置是每个灯串串联 8 个 LED。电路板上使用了 Cree XLamp ML-C LED,其最大电流为 350mA(并联使用时),在 100mA 下最大正向电压为 3.4V(典型值为 3.2V)。

LP8870Q1EVM LP886X-LEDLOAD-EVM 原理图图 6-1 LP886X-LEDLOAD-EVM 原理图
表 6-1 LP886X-LEDLOAD-EVM 物料清单
位号 数量 说明 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 PSIL110
D1…D120 120 LED XLAMP 冷白色 6500K 4SMD MLCAWT-A1-0000-000XE1 Cree Inc.
H1、H2、H3、H4 4 NY PMS 440 0038 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 螺柱 1902C Keystone
H9、H10、H11、H12 4 4802 Keystone
H13 1 灰色烟熏有机玻璃,0.125 英寸厚。必须符合 REACH 指令。必须满足或高于 UL94-V0 要求,7.53" X 4" X 0.125" MCH050
J7、J9...J43、J45;J49、J51...J85、J87;J92、J94...J128、J130;J134、J136...J170、J172;J176、J178...J212、J214;J217、J219...J253、J255;J1、J3、J4、J5、J46、J47、J88、J90、J131、J132、J173、J174、J215 133 接头,100mil,2x1,金,TH TSW-102-07-G-S Samtec
J2 1 接头,100mil,7x1,金,TH TSW-107-07-G-S Samtec
J6、J8...J42、J44;J48、J50...J84、J86;J91、J93...J127、J129;J133、J135...J169、J171;J175、J177...J211、J213;J216、J218...J252、J254 120 接头,100mil,1pos,金,TH,测试点 TSW-101-07-G-S Samtec
J89 1 接头,100mil,5x1,金,TH TSW-105-07-G-S Samtec
R1、R2、R3、R4、R5、R6 6 电阻厚膜,1206,4.99Ω,1%,0.75W (3/4W),±100ppm/°C,焊盘 SMD,汽车 T/R CRCW12064R99FKEAHP Vishay Dale
SH-J1...SH-J19 19 分流器,100mil,镀金,黑色 SPC02SYAN Sullins Connector Solutions
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用