ZHCUD88
March 2025
PRODUCTION DATA
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
简介
2
测试设置
2.1
LP8870Q1EVM 套件
2.2
系统/设备要求
2.3
硬件设置
2.4
软件安装
2.5
快速入门流程
2.6
其他 GUI 功能
2.6.1
“Fault”页面
2.6.2
“Flag”页面
3
LP8870Q1EVM 电路板布局
4
LP8870Q1EVM 原理图
5
LP8870Q1EVM 物料清单
6
LED 负载板
7
其他信息
商标
特性
输入电压范围为 3V 至 48V
高达 48V V
OUT
的升压控制器
六路高精度电流阱
支持内置相移 PWM 调光、混合调光、电流调光和直接 PWM
调光模式
可通过 I2C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制
多种故障诊断功能