ZHCUD81 August   2025 F28E120SB , F28E120SC , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F280015x、F280013x 和 F28E12x 特性差异
    1. 1.1 F280015x、F280013x 和 F28E12x 特性比较
      1. 1.1.1 F28E12x、F280013x 和 F280015x 超集器件比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 80 引脚 PN、64 引脚 PM 和 48 引脚 PT 或 PHP 封装的 PCB 硬件更改
    2.     F28E12x、F280013x 与 F280015x 引脚排列差异及兼容性
    3.     F28E12x、F280013x 与 F280015x 引脚排列差异及兼容性
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28E12x 中的新模块
      1. 3.1.1 可编程增益放大器 (PGA)
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
      1. 3.4.1 模拟模块寄存器差异
      2. 3.4.2 ADC 模块更改
      3. 3.4.3 CMPSS 模块型号
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 时钟源
      3. 3.5.3 PIE 通道映射
        1. 3.5.3.1 F28E12x 与 F280015x PIE 通道映射差异
        2. 3.5.3.2 F28E12x 与 F280013x PIE 通道映射差异
      4. 3.5.4 引导 ROM
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 LDO/VREG
      2. 3.6.2 POR/BOR
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
      1. 3.8.1 F28E12x 与 F280013x GPIO 多路复用器更改
      2. 3.8.2 F28E12x 与 F280015x GPIO 多路复用器更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F280015x 或 F280013x 到 F28E12x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28E12x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 PGA
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料

引导 ROM

有关 F28E12x、F280015x 和 F280013x 的引导 ROM 异同点,请参阅 表 3-12 和 表 3-13。

表 3-12 引导模式和 GPIO 分配比较
引导模式 选项 BOOTDEFx F28E12x F280015x F280013x
并行 0 0x00 D0-D7=GPIO(0,1,3,4,5,24,28,29);
DSP=GPIO224;
Host=GPIO242
D0-D7=GPIO(0,1,3,5,7,24,28,29);
DSP=GPIO224;
Host=GPIO242
D0-D7=GPIO(0,1,3,4,5,7,28,29);
DSP=GPIO224;
Host=GPIO242
1 0x20 D0-D7=GPIO0 至 GPIO7;
DSP=GPIO12;
Host=GPIO13
D0-D7=GPIO(0,1,2,3,5,6,7,24);
DSP=GPIO12;
Host=GPIO13
D0-D7=GPIO0 至 GPIO7;
DSP=GPIO12;
Host=GPIO13
2 0x40 - D0-D7=GPIO(0,1,2,3,5,6,7,24);
DSP=GPIO16;
Host=GPIO29
D0-D7=GPIO0 至 GPIO7;
DSP=GPIO16;
Host=GPIO29
SCIA 0 0x01 TX=GPIO29;
RX=GPIO28
1 0x21 TX=GPIO1;
RX=GPIO0
2 0x41 - TX=GPIO8;
RX=GPIO9
3 0x61 TX=GPIO7;
RX=GPIO3
4 0x81 TX=GPIO16;
RX=GPIO3
CAN 0 0x02 - TX=GPIO7;
RX=GPIO5
TX=GPIO4;
RX=GPIO5
1 0x22 - TX=GPIO32;
RX=GPIO33
2 0x42 - TX=GPIO2;
RX=GPIO3
3 0x62 - TX=GPIO13;
RX=GPIO12
SPI 0 0x06 PICO=GPIO24;
POCI=GPIO1;
CLK=GPIO3;
PTE=GPIO5
PICO=GPIO7;
SOMI=GPIO1;
CLK=GPIO3;
PTE=GPIO5
1 0x26 PICO=GPIO16;
SOMI=GPIO1;
CLK=GPIO3;
PTE=GPIO0
2 0x46 - PICO=GPIO8;
SOMI=GPIO10;
CLK=GPIO9;
PTE=GPIO11
3 0x66 PICO=GPIO16;
SOMI=GPIO13;
CLK=GPIO12;
PTE=GPIO24
PICO=GPIO16;
SOMI=GPIO13;
CLK=GPIO12;
PTE=GPIO29
I2C 0 0x07 SDA=GPIO0;
SCL=GPIO1
1 0x27 SDA=GPIO32;
SCL=GPIO33
2 0x47 SDA=GPIO5;
SCL=GPIO4
MCAN 0 0x08 - TX=GPIO1;
RX=GPIO0
-
1 0x28 - TX=GPIO4;
RX=GPIO5
-
2 0x48 - TX=GPIO13;
RX=GPIO12
-
3
(DEBUG
-发送测试)
0x88 - TX=GPIO1;
RX=GPIO0
-
4
(DEBUG
-发送测试)
0xA8 - TX=GPIO4;
RX=GPIO5
-
5
(DEBUG
-发送测试)
0x68 - TX=GPIO13;
RX=GPIO12
-
表 3-13 引导模式比较
引导模式选项BOOTDEFxF28E12xF280015xF280013x
闪存00x03条目=0x0008 0000;
组/扇区=0/0
条目=0x0008 0000;
组/扇区=0/0
10x23条目=0x0008 8000;
组/扇区=0/32
条目=0x0008 8000;
组/扇区=0/32
20x43-条目=0x0008 FFF0;
组/扇区=0/63
30x63-条目=0x0009 0000;
组/扇区=0/64
40x83-条目=0x0009 8000;
组/扇区=0/96
50xA3-条目=0x0009 FFF0;
组/扇区=0/127
安全闪存00x0A条目=0x0008 0000;
组/扇区=0/0
条目=0x0008 0000;
组/扇区=0/0
10x2A条目=0x0008 8000;
组/扇区=0/32
条目=0x0008 8000;
组/扇区=0/32
20x4A-条目=0x0008 FFF0;
组/扇区=0/63
30x6A-条目=0x0009 0000;
组/扇区=0/64
40x8A-条目=0x0009 8000;
组/扇区=0/96
等待00x04看门狗已启用
10x24看门狗已禁用
RAM00x05条目=0x0000 0000