ZHCUD75 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

说明

TPSM81299 是一个同步升压模块,具有 95nA 超低静态电流、输入电流限制和快速瞬态响应选择。该器件为使用碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源设计。TPSM81299 具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。整个系列的器件具有不同版本,平均输入电流限制范围为 5mA 至 1.5A。对于 TPSM81299,电流限制为 1.2A。此 EVM 的输入电压设计为 0.7V 至 5.5V,通过跳线选择的输出电压范围为 1.8V 至 5.5V。