ZHCUD75 July 2025
TPSM81299 是一个同步升压模块,具有 95nA 超低静态电流和平均输入电流限制。该 EVM 板集成了采用 QFN 封装的器件。输出电流主要取决于输入电压,因为电感器峰值电流被限制为 1.2A(典型值)。当输出电压设置为 5V(输入电压为 3.6V)时,该 EVM 支持 0.7A(典型值)输出电流。
本用户指南介绍了 TPSM81299 评估模块 (EVM) 的原理图、布局、物料清单 (BOM) 和设置。