ZHCUD75 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

器件信息

TPSM81299 是一款同步升压模块,采用迟滞控制方案来运行。TPSM81299 具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电源电压 (AVIN) 范围(启动时上升电压为 0.7V)。TPSM81299 在轻负载条件下仅消耗 95nA 静态电流,可实现高效率。TPSM81299 系列提供从 5mA 至 1.5A 的宽输入电流限制,并在 EN 为低电平时支持真正关断功能。TPSM81299 的平均输入电流限制为 1.2A,具备快速瞬态性能模式,并为不同系统提供精确的负载调整模式。