ZHCUD72 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 推荐的设备设置
    2. 2.2 电路板设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 输入
      3. 2.2.3 输出
      4. 2.2.4 迟滞
    3. 2.3 使用 TLV1H103 时的快速入门流程
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

迟滞

HS-COMPARATOR-EVM 能够支持外部迟滞设置和具有集成迟滞引脚的器件。

可以通过外部元件 R6(反馈电阻器)和 R1(IN+ 的串联电阻器)施加外部迟滞。必须对迟滞窗口进行必要的计算,以得出两个电阻器的阻值。

HS-COMPARATOR-EVM 外部迟滞原理图图 2-4 外部迟滞原理图

对于 TLV1H103 等利用名为 LE/HYST 的迟滞引脚的器件,可以通过连接到 VEE 的外部电阻器 (R7) 来调整内部迟滞。

或者,该引脚也可用作反相锁存使能。如果该引脚连接到 VEE,那么只要该引脚保持连接到此电压,该器件就会保持输出状态。如果该引脚连接到 VCC,那么该器件将正常工作,没有迟滞。VCC 和 VEE 连接通过 J9 供电,R7 中安装 0Ω 电阻器。不过,如果需要控制器件何时锁存,可以向 SMA 连接器 J6 施加一个脉冲信号,SMA 连接器 J7 是该输入的相应检测线。

HS-COMPARATOR-EVM LE/HYST 方框图图 2-5 LE/HYST 方框图