ZHCUD72 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 推荐的设备设置
    2. 2.2 电路板设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 输入
      3. 2.2.3 输出
      4. 2.2.4 迟滞
    3. 2.3 使用 TLV1H103 时的快速入门流程
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

输出

R8 称为衰减电阻器,用于通过设置分压器电路的上半部分来使输出衰减,下半部分由负载(例如示波器的内部终端)供电。TI 不建议安装低值电阻器,因为拉取的电流会很大,比较器的输出无法驱动此类负载。建议在该位置安装 1kΩ 的电阻器,该电阻器与示波器的内部 50Ω 终端相结合,可产生 1:21 的衰减因子,该因子可以使用示波器设置进行校正。高速探头可用于测量输出,但上升和下降时间可能会受到限制。

提供了两种类型的输出连接,具体取决于所需的配置。可以安装 J5(SMA 连接器),或者如果使用有源探头,则可以安装 J10(双引脚跳线)。如果测量输出和输入(通过输入检测连接 J3 和 J4),则 TI 建议在输出和检测线上使用长度匹配的电缆,以尽量减少失真问题。

HS-COMPARATOR-EVM 输出侧方框图图 2-3 输出侧方框图