ZHCUD72 April 2024
电阻器 R1、R2、R3 和 R4 均为 0Ω 电阻器元件。输入端子(IN+ 和 IN-)具有相应的检测线,因此该器件的输入可以在这些检测线上通过 50Ω 电阻器端接至示波器。这样可以使观察到的输入信号具有超低信号负载效应和信号失真。所有输入连接均通过 SMA 连接器实现。如果不需要在示波器上评估该器件的输入信号,则可以不安装 R3 和 R4。不过,如果未连接示波器的 50Ω 设置,则可能需要端接输入信号。
在器件的输入 (R5) 侧具有一个用于端接输入信号的可选电阻器焊盘。如果向板施加未端接的 LVDS 信号,则可以在 R5 上安装一个 100Ω 的电阻器。或者,如果施加需要 50Ω 端接的函数发生器输出,则可以在 R5 上安装一个 50Ω 的电阻器。其中一个输入可以是 GND,在这种情况下,板将由双电源供电。否则,该焊盘可不安装电阻器。