ZHCUD57A October   2018  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
    3. 1.3 特性
    4. 1.4 差分放大器引脚排列
    5. 1.5 兼容器件
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 输入
    3. 2.3 输出
      1. 2.3.1 输出滤波
    4. 2.4 参考
    5. 2.5 其他
    6. 2.6 配置
      1. 2.6.1 差分放大器(SOIC-8 和 VSSOP-8)
      2. 2.6.2 差分放大器(SOT23 和 SOT-SC70)
      3. 2.6.3 基准放大器
        1. 2.6.3.1 缓冲基准电压连接
        2. 2.6.3.2 交流耦合输出
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 相关文档
  10. 5修订历史记录

通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南

务必遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需了解更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://ti.com/customer support

保存所有警告和说明以供将来参考。

警告: 务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足资格要求,则需要立即停止进一步使用 HV EVM。

  1. 工作区安全:
    1. 保持工作区整洁有序。
    2. 每次电路通电时,都必须由具有资质的观察员在场监督。
    3. TI HV EVM 及接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识;指示可能存在高压操作,以避免意外接触。
    4. 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50Vrms/75VDC,则必须置于紧急断电 EPO 保护电源板内。
    5. 使用稳定且不导电的工作台。
    6. 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。
  2. 电气安全:
    1. 作为一项预防措施,假设整个 EVM 可能具有完全可接触和有效的高电压是良好的工程实践。
    2. 执行任何电气测量或其他诊断测量之前,需切断 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载的电源。再次确认 TI HV EVM 已安全断电。
    3. 确认 EVM 断电后,根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作,同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
    4. EVM 准备就绪后,根据需要将 EVM 通电。
      警告: EVM 通电后,请勿触摸 EVM 或电路,因为电路和 EVM 可能存在高压,会造成电击危险。
  3. 人身安全
    1. 穿戴个人防护设备(例如乳胶手套或具有侧护板的安全眼镜)或者用带有互锁机构的透明塑料箱装好 EVM,避免意外接触。

安全使用限制条件:

勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。