ZHCUD57A October 2018 – July 2025
本用户指南介绍通用差分放大器评估模块 (EVM) 的特性和操作,该模块与所有标准引脚输出的差分放大器兼容。此 EVM 旨在评估这些器件在各种常见配置下的性能、并支持单电源和双电源运行。放大器通过 DIP 插座与评估板连接,可使用 DIP 转接板评估任何放大器封装。包含分离式 DIP 适配器部分,以适应 SOIC-8、VSSOP-8、SOT23-6 和 SOT-SC70-6 型封装。本文档包含原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。本文档中的评估板、评估模块,和 EVM 等术语指的是通用差分放大器评估模块。请注意,此 EVM 与全差分放大器不兼容。