ZHCUD57A October 2018 – July 2025
使用测试点 VIN+ 和 VIN-,向器件施加输入。或者,输入信号可以施加在高电压香蕉插孔 J3 和 J5 上。如果预期输入电流较大,建议使用此方法;在使用高压输入时,则必须采用此方法。该评估板在设计时考虑了输入引脚上 ±125V 信号的间隙规则。如果用户需要测试用于电流检测应用的放大器,则在输入端提供两个分流电阻 R1 和 R2 的封装。