ZHCUD48A November   2020  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 将 EVM 配置为正输出范围
      2. 2.1.2 将 EVM 配置为负输出范围
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
      1. 2.4.1 SPI 配置
      2. 2.4.2 I2C 配置
    5. 2.5 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 底层配置页面
      3. 3.2.3 方框图页面
      4. 3.2.4 Look Up Table 页面
        1. 3.2.4.1 加载和保存 LUT 文件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 静电放电警告
    2. 5.2 商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

电源要求

AFE10004 有四个电源导轨:VIO、VDD、VCC 和 VSS。正确配置电源,以确保 EVM 正常运行。USB 连接为 EVM 提供 5V 的电源。稳压器从 USB 5V 电源生成 3.3V 和 1.8V 电压。这些 3.3V 和 1.8V 电源为 FT4232 控制器供电。

要将板载 5V 电源与 AFE10004EVM VDD 电源配合使用,请短接跳线 J9。默认情况下,VDD 连接到板载 5V 电源。或者,VDD 可由香蕉插孔 B2 从外部供电。在将外部电源连接到 VDD 之前,请移除 J9 上的跳线连接器。

要将板载 3.3V 或 1.8V 电源与 AFE10004EVM VIO 电源配合使用,请短接跳线 J8。默认情况下,VIO 连接到板载 3.3V 电源。或者,VIO 可由香蕉插孔 B1 从外部供电。在将外部电源连接到 VIO 之前,请移除 J8 上的跳线连接器。

AFE10004EVM VCC 电源通过香蕉插孔 B3 供电。当 EVM 在负电压范围内使用时,使用跳线 J11 将 VCC 短接至地。如果 VCC 由外部电源供电且未组装 J9,则通过跳线 J10 将 VCC 短接至 VDD。

AFE10004EVM VSS 电源通过香蕉插孔 B5 供电。当 EVM 在正范围内使用时,使用跳线 J11 将 VSS 短接至地。