ZHCUD48A November 2020 – June 2025
图 3-11 显示了 AFE10004EVM-GUI 的 Look Up Table 页面。此页面允许与 AFE10004 器件中的四个查找表进行交互。请注意,当器件处于 LUT 运行状态时,AFE10004 不允许控制器访问非易失性存储器。Disable LUT 按钮用于停止 LUT 操作,以及启用页面的大多数功能。GUI 将检索当前所选 DAC 的表值。用户能够为 LUT 设置基线、传递函数极性、传递函数值、钳位值和相应的传感器。
图 3-11 Look Up Table 页面图 3-12 显示了 GUI 的 LUT Transfer Function 图。此传输功能根据查找表的值进行计算。要使用传输功能(以及相应的 DAC 输出),请启用器件的覆盖温度 (OVRD TMP) 功能。按下 GUI 的 OVRD TMP 按钮,通过用户输入覆盖温度传感器值。要手动扫描温度,请使用 TMP OVRD VALUE 滑块。
图 3-12 LUT 传输功能和温度覆盖