ZHCUD35 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 一般配置
      1. 2.2.1 物理访问
      2. 2.2.2 测试设备和设置
        1. 2.2.2.1 电源
        2. 2.2.2.2 仪表
        3. 2.2.2.3 示波器
        4. 2.2.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 通过 EN 控制实现上电
      2. 3.1.2 过流保护测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

概述

TPS4812Q1EVM 评估板可用于评估 TPS48120-Q1 驱动器。输入电源施加在连接器 J1 和 J4 之间,而 J2 和 J3 为负载提供输出连接。请参阅图 4-1 中的原理图和图 3-1 中的 EVM 测试设置。

D8 为电荷泵 UVLO、主 FET 短路故障、I2t 计时器触发器、基于 NTC 的外部 FET 过热故障提供故障指示输出。

表 2-1 TPS4812Q1EVM 评估板选项和设置
器件型号EVM 功能Vin 范围Vin UVLO

ENABLE

(EN/UVLO)

短路保护

特性
低设置高设置
TPS4812Q1EVM具有反极性保护、短路保护和诊断功能的智能高侧驱动器24V–54V24V高电平有效

16A

36A

高侧感测

双向电流监测

低功耗模式

具有自动重试/闩锁响应的 I2t 过流和短路保护