ZHCUD35 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 一般配置
      1. 2.2.1 物理访问
      2. 2.2.2 测试设备和设置
        1. 2.2.2.1 电源
        2. 2.2.2.2 仪表
        3. 2.2.2.3 示波器
        4. 2.2.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 通过 EN 控制实现上电
      2. 3.1.2 过流保护测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

过流保护测试

按照以下说明在 TPS4812Q1EVM 上执行基于 I2T 的过流测试:

  1. 打开电源并将电源输出 VIN 设置为 48V,电流限值设置为 16A。
  2. 通过将跳线 J9 安装在 1-2 位置,将过流保护 (IOC) 阈值设置为 16A,并将跳线 J8 安装在 1-2 位置以设置 330-ms I2T 触发时间。
  3. 启用控制输入(INP 和 LPM)。
  4. 现在,使用电子负载将输出加载至 16A,并观察 TPS48120-Q1 的过载行为。
  5. 将负载断开连接
TPS4812Q1EVM 6A 至 16A 负载阶跃下 TPS4812Q1EVM 基于 I2T 的过流响应图 3-4 6A 至 16A 负载阶跃下 TPS4812Q1EVM 基于 I2T 的过流响应
TPS4812Q1EVM TPS48120-Q1 在 I2T 过流故障下的自动重试响应图 3-5 TPS48120-Q1 在 I2T 过流故障下的自动重试响应
TPS4812Q1EVM TPS48120-Q1 在 I2T 过流故障下的闭锁响应图 3-6 TPS48120-Q1 在 I2T 过流故障下的闭锁响应