ZHCUD35 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 一般配置
      1. 2.2.1 物理访问
      2. 2.2.2 测试设备和设置
        1. 2.2.2.1 电源
        2. 2.2.2.2 仪表
        3. 2.2.2.3 示波器
        4. 2.2.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 通过 EN 控制实现上电
      2. 3.1.2 过流保护测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

测试设置和过程

确保评估板具有如表 3-1 所示的默认跳线设置。

表 3-1 TPS4812Q1EVM 评估板的默认跳线设置
J5J6J7

J8

J9

1-23-41-2

3-4

1-2

TPS4812Q1EVM 带测试设备的 TPS4812Q1EVM 设置图 3-1 带测试设备的 TPS4812Q1EVM 设置

在开始任何测试之前,请按以下说明进行操作,并在进行下一个测试之前再次重复以下操作。

  • 将电源输出 (VIN) 设置为零伏。
  • 打开电源并将电源输出 (VIN) 设置为 48 V,电流限值设置为 16A。
  • 关闭电源。
  • 将 EVM 上的跳线设置到默认位置,如表 3-1 所示。