ZHCUD25
May 2025
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
瞬态负载电路
2.2
连接器说明
2.3
最佳实践
3
实现结果
3.1
默认配置结果
3.2
软启动
3.3
VOUT 上的电压纹波
3.4
负载阶跃
3.5
频率响应
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
相关文档
特性
输入电压范围:4.5V 至 14V
6A 最大输出电流
可选开关频率
高电流瞬态测试电路
在整个线路、温度和辐射范围内提供 0.6V ± 0.83% 的电压基准