ZHCUD25 May   2025 TPS7H4012-SEP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 瞬态负载电路
    2. 2.2 连接器说明
    3. 2.3 最佳实践
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 软启动
    3. 3.3 VOUT 上的电压纹波
    4. 3.4 负载阶跃
    5. 3.5 频率响应
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档

物料清单 (BOM)

位号 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商

C1、C2、C3、C4、C9

5

100µF

电容,钽聚合物,100μF,25VDC,D CASE,20%,(7.3mm x 4.3mm x 2.8mm),SMD,7343-31,0.04Ω,105°C,T/R

2917

T521D107M025ATE040

KEMET

C5、C6

2

22µF

电容,陶瓷,22µF,25V,+/-20%,X5R,0805

0805

GRM21BR61E226ME44L

MuRata

C7

1

10µF

CAP0805 X7R 10UF 10% 25V

0805

GMC21X7R106K25NT

Cal-Chip Electronics

C8

1

4.7µF

电容,陶瓷,4.7µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

0805

CGA4J1X7R1E475K125AC

TDK

C10

1

10uF

电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X7R,1210

1210

12103C106KAT2A

AVX

C11

1

4.7µF

电容,陶瓷,4.7uF,50V,+/-10%,X7R,1210

1210

C3225X7R1H475K250AB

TDK

C12、C26

2

0.1uF

电容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0 级,0805

0805

C0805C104K5RACAUTO

Kemet

C13

1

0.47uF

电容,陶瓷,0.47μF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

C1608X7R1H474K080AC

TDK

C14

1

22nF

0.022µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608)

0603

8.85012E+11

Wurth Electronics

C15、C25

2

1µF

电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,0805

0805

CL21B105KBFNFNE

Samsung

C16

1

22pF

电容,陶瓷,22pF,50V,NP0,5%,焊盘 SMD,0603,+150°C,汽车 T/R

0603

CGA3E2NP01H220J080AA

TDK

C17

1

8200pF

电容,陶瓷,8200pF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

GCD188R71H822KA01D

MuRata

C19、C20

2

330µF

电容,钽聚合物,330uF,10VDC,X Case,20%,(7.3 X 4.3 X 4Mm),SMD,7343-43,0.005Ω,125°C,T/R

2917

T530X337M010ATE005

Kemet

C23

1

22µF

电容,陶瓷,22µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210

1210

CL32B226KOJVPNE

Samsung Electro-Mechanics

C24

1

10uF

电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X7R,0805

0805

GRM21BZ71E106KE15L

MuRata

C28

1

10uF

电容,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

0805

GCJ21BR71A106KE01L

MuRata

C29

1

3.3µF

电容,陶瓷,3.3uF,25V,+/-10%,X7R,0805

0805

C2012X7R1E335K125AB

TDK

D2

1

橙色

LED,橙色,SMD

LED_0805

LTST-C170KFKT

Lite-On

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1、J2、J3、J4

4

标准香蕉插头,非绝缘,5.5mm

Keystone_575-4

575-4

Keystone

J5、J9、J10

3

紧凑型探头尖端电路板测试点,TH,25 件装

TH 示波器探头

131-5031-00

Tektronix

J6

1

接头,100mil,3x1,金,TH

接头,100mil,3x1,TH

HTSW-103-07-G-S

Samtec

J7、J8

2

连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT

SMA 末端发射

142-0701-851

Cinch Connectivity

L1

1

2.2uH

WE-XHMI SMT 功率电感器,尺寸 6060,2.2uH,10.6A,5.58mΩ

6060

74439346022

Wurth Elektronik

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

Q1

1

25V

MOSFET,N 沟道,25V,113A,DQH0008A (VSON-CLIP-8)

DQH0008A

CSD16408Q5

德州仪器 (TI)

R1、R16

2

0

电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

CRCW08050000Z0EA

Vishay-Dale

R2

1

54.2k

54.2kΩ ±0.1% 0.21W,片上电阻 0603(公制 1608),抗硫化,汽车级 AEC-Q200,防潮薄膜

0603

TNPW060354K2BEEN

Vishay

R3

1

10.0k

电阻,10.0k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 1 级,0603

0603

TNPW060310K0BEEA

Vishay-Dale

R4

1

3.00k

电阻,3.00k,0.1%,0.1W,0603

0603

RG1608P-302-B-T5

Susumu Co Ltd

R6

1

42.7k

42.7kΩ ±0.1% 0.21W,片上电阻 0603(公制 1608),抗硫化,汽车级 AEC-Q200,防潮薄膜

0603

TNPW060342K7BEEA

Vishay

R7

1

200k

电阻,200k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD07200KL

Yageo America

R8

1

0

0Ω ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),抗硫化,薄膜

0603

D1TFAS0603WJUMPF-T5

薄膜技术

R9

1

40.2k

电阻,40.2k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD0740K2L

Yageo America

R10

1

90.9k

电阻,90.9kΩ,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD0790K9L

Yageo America

R11

1

100k

电阻,100k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD07100KL

Yageo America

R12

1

50

电阻,50,0.1%,0.125W,0603

0603

FC0603E50R0BTBST1

Vishay 薄膜

R13、R15

2

10.0k

电阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD0710KL

Yageo America

R14

1

1

1Ω ±0.1% 0.063W,1/16W 片式电阻器 0603(公制 1608)薄膜

0603

CPF0603B1R0E1

TE Connectivity

R17

1

2.20k

电阻,2.20k,0.1%,0.1W,0603

0603

RG1608P-222-B-T5

Susumu Co Ltd

R18、R19

2

1.2

电阻,1.20,1%,1W,AEC-Q200 0 级,2512

2512

CRCW25121R20FKEG

Vishay-Dale

TP1、TP2、TP6、TP12、TP13

5

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

Keystone Electronics

TP4、TP5、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP22、TP23、TP24

10

测试点,通用,白色,TH

白色通用测试点

5012

Keystone Electronics

TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP21

6

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

Keystone Electronics

U1

1

4.5V 至 14V 输入、6A 耐辐射同步降压转换器

HTSSOP44

TPS7H4012MDDWTSEP

德州仪器 (TI)

U2

1

线性稳压器 IC,固定正电压,1 个输出,150mA,8-SON (3x3)

VSON8

TPS7B8450QWDRBRQ1

德州仪器 (TI)

C18

0

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

C0603C104K5RACAUTO

Kemet

C21、C22

0

330µF

电容,钽聚合物,330uF,10VDC,X Case,20%,(7.3 X 4.3 X 4Mm),SMD,7343-43,0.005Ω,125°C,T/R

2917

T530X337M010ATE005

Kemet

C27

0

0.01uF

电容、陶瓷、0.01µF、50V、+/- 10%、X7R、0603

0603

C0603X103K5RACTU

Kemet

D1

0

二极管,40V,10A,表面贴装,TO-277A (SMPC)

SMPC

SS10P4-M3/86A

Vishay

R5

0

0

0 欧姆 ±1% 片式电阻器 0603(公制 1608)厚膜

0603

CR160000F

Meritek Electronics

R20

0

1.2

电阻,1.20,1%,1W,AEC-Q200 0 级,2512

2512

CRCW25121R20FKEG

Vishay-Dale