ZHCUD25
May 2025
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
瞬态负载电路
2.2
连接器说明
2.3
最佳实践
3
实现结果
3.1
默认配置结果
3.2
软启动
3.3
VOUT 上的电压纹波
3.4
负载阶跃
3.5
频率响应
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
相关文档
6
相关文档
德州仪器 (TI),
TPS7H401x-SP 和 TPS7H401x-SEP 4.5V 至 14V 输入,3A 和 6A 耐辐射同步降压转换器
德州仪器 (TI),
N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
(CSD16408Q5) 数据表