ZHCUD19 May 2025
表 1-2 列出了电气特性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围,VIN | 工作 | 5.5 | 12 | 36 | V | |
| 空载时的输入电流 IIN-NL | IOUT = 0A,PFM 连接到 VDDA,移除 UVLO | VIN = 12V | 10.8 | µA | ||
| VIN = 24V | 9.8 | |||||
| VIN = 36V | 9.8 | |||||
| 关断时的输入电流 IIN-OFF | VEN = 0V | VIN = 12V | 2.4 | µA | ||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压,VOUT(1) | 4.95 | 5 | 5.05 | V | ||
| 输出电流 IOUT | VIN = 5.5V 至 36V | 0 | 12 | A | ||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 负载调整率 | IOUT = 0A 至 12A | 0.1% | |||
| 线性调整率 | VIN = 5.5V 至 36V | 0.1% | ||||
| 输出电压纹波 VOUT-AC | VIN = 12V,IOUT = 12A | 20 | mVpp | |||
| 输出过流保护,IOCP | VIN = 12V | 18 | A | |||
| 软启动时间,tSS | 3 | ms | ||||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 FSW-nom | VIN = 12V | 428 | kHz | |||
| 半负载效率,ηHALF(1) | IOUT = 6A | VIN = 9V | 96.5% | |||
| VIN = 12V | 95.6% | |||||
| VIN = 24V | 93.1% | |||||
| 满载效率 ηFULL | IOUT = 12A | VIN = 9V | 94.6% | |||
| VIN = 12V | 94% | |||||
| VIN = 24V | 92.2% | |||||
| LM25139-Q1 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |||