ZHCUD19 May 2025
参考表 2-1 所述的 EVM 连接,建议用于评估 LM25139-Q1EVM-440 的测试装置如图 2-1 所示。
有关元件选型和控制器操作的其他指导,请参阅 LM25139-Q1 数据表和 WEBENCH® Power Designer。
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| VIN+ | 正输入电压电源和检测连接 |
| VIN– | 负输入电压电源和检测连接 |
| VOUT+ | 正输出电压电源和感测连接 |
| VOUT– | 负输出电压电源和检测连接 |
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| COMP | 误差放大器输出 |
| GND | GND 连接 |
| SYNC | PFM 和 FPWM 选择和同步输入。对于 FPWM,将跳线从 SYNC 连接到 VCC 引脚;对于 PFM,连接到 GND。 |
| VCC | 偏置电源连接 |
| BODE | 环路响应的 50Ω 注入点 |
| VOUT | 输出电压 |
| FB | 反馈电压 |
| EN | 使能引脚连接 |
| PG | 电源正常标志输出 |