ZHCUD16 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 最佳实践
      1.      通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5参考资料

物料清单 (BOM)

表 4-1 TPS7H6101EVM 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 LP175 不限
C1、C2、C3、C5、C6、C7、C8、C9、C10、C19、C20、C21、C22、C23、C24、C25、C26、C27 18 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,250V,+/-10%,X7R,1206 1206 GRM31CR72E104KW03L MuRata
C4、C14、C28、C29 4 1µF 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 0805 08055C105K4Z2A AVX
C11、C12、C16、C17、C18、C30、C31、C32、C33、C34、C35、C36、C40、C41、C42、C43、C44、C45 18 3.3µF 电容,陶瓷,3.3µF,250V,+/-20%,X7T,AEC-Q200 1 级,6mm x 5mm x 5mm 6x5x5mm CKG57NX7T2E335M500JH TDK
C13 1 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 C0603C104K5RACAUTO Kemet
C15 1 4.7µF 电容,陶瓷,4.7µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 0805 CGA4J1X7R1E475K125AC TDK
D1、D2 2 200V 二极管,肖特基,200V,1A,SMA SMA SS1200-LTP Micro Commercial Components
D3 1 齐纳二极管,单个,13V 500mW,2 引脚,SOD-123 T/R SOD123 BZT52B13-E3-08 Vishay
D6 1 肖特基二极管,200V DPAK DPAK STD5200TR SMC
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1 1 端子块,2.54mm,2x1,黄铜,TH 端子块,2.54mm,2 极,黄铜,TH OSTVN02A150 On-Shore Technology
J2、J6、J10、J15 4 紧凑型探头尖端电路板测试点,TH,25 件装 TH 示波器探头 131-5031-00 Tektronix
J4、J7 2 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH GBC02SAAN Sullins Connector Solutions
J8 1 接头,100mil,4x1,锡,TH 接头,4x1,100mil,TH 5-146278-4 TE Connectivity
J13、J14 2 固定端子块 MKDSP 10HV/2-10 HDR2 1929517 Phoenix Contact
L1 1 WE-HCF SMT 高电流电感器,尺寸 2818,22uH,34.95A,2.64mOhm Wurth Elektronik
R1、R2 2 2.1 电阻,2.10,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-072R1L Yageo
R3、R4、R5 3 10.0k 电阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603 0603 RG1608P-103-B-T5 Susumu Co Ltd
R11 1 57.6k 电阻,57.6k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0757K6L Yageo
R12 1 35.7k 电阻,35.7k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW060335K7FKEA Vishay-Dale
TP1、TP2、TP3、TP5、TP6、TP7、TP11 7 测试点,微型,红色,TH 红色微型测试点 5000 Keystone Electronics
TP8、TP9、TP10 3 测试点,微型,黑色,TH 黑色微型测试点 5001 Keystone
U1 1 带集成驱动器的 200V、12A eGaN 半桥功率级 LGA64 TPS7H6101NPRTSHP 德州仪器 (TI)
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
R9、R10 0 0 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 RMCF0603ZT0R00 Stackpole Electronics Inc