ZHCUD16 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 最佳实践
      1.      通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5参考资料

规格

TPS7H6101EVM 具有以下额定值。

表 1-1 EVM 额定值规格
名称 测试点/连接器 TPS7H6101EVM
PVIN J13 0-100V
DVIN J1 0V-14V
PWM_LI J9 的引脚 1 ‌0V-14V
EN_HI J9 的引脚 4 ‌0V-14V
温度 不适用 25°C
PWM_LI 频率 不适用 100kHz
PWM_LI 占空比 不适用 28%

以下连接用于在输入波形的不同输入连接器之间切换。

表 1-2 输入连接器切换
TPS7H60X3 输入连接连接器
EN_HIJ8 的引脚 4J7
EN_HIBP5LJ4

电路板的频率优化为 100kHz。虽然可以使用其他频率,但必须特别注意 TPS7H6101-SEP 和 L1 不会过热。

必须进行以下编辑才能在 PWM 模式和 IIM 模式之间切换。

表 1-3 PWM/IIM 模式更改
组件名称PWM 模式IIM 模式(已禁用互锁)IIM 模式(已启用互锁)
R9未安装0Ω未安装
R10未安装未安装0Ω
R11用于设置死区时间100kΩ 至 220kΩ未安装
R12用于设置死区时间未安装100kΩ 至 220kΩ