ZHCUD16 May 2025
TPS7H6101EVM 在 J13 上使用输入电压导轨为 100V 的 PVIN 供电。默认情况下,器件运行 PWM 模式,只需进行极少的更改即可使用 IIM 模式。在 J8 上输入 0-5V 波形,TPS7H6101-SP 将作为具有所选占空比和频率的降压转换器运行。TPS7H6101EVM 按照快速入门指南中提到的参数进行设置和测试。使用快速入门指南以外的输入时,请考虑电路板的热性能管理以及电感器的 18A 饱和电流。
预量产材料用于此 EVM 的初始构建。最终的硅片的效率和开关性能将比初始构建要差。