ZHCUD12A May   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件概述
  6. 3安装 GUI
  7. 4GUI 概述
  8. 5快速入门指南
  9. 6修订历史记录

硬件概述

图 2-1 中的图显示了 TI-PD-ANALYZER 的基础部分:

  1. USB Micro-B 插座 - 使用 Micro-B 转 Type-A USB 电缆将 TI-PD-ANALYZER 连接到 PC。
  2. LED 指示灯 - 闪烁的电源指示灯。
  3. USB Type-C 插头 - 连接到 DUT 的 Type-C 插座。TI-PD-ANALYZER 是双向的,因此如果 TI-PD-ANALYZER 的 Type - C 插座连接了受电端,则需将其与供电端相连;反之亦然。
  4. USB Type-C 插座 - 连接到 DUT 的 Type-C 插头。TI-PD-ANALYZER 是双向的,因此如果供电端连接到 TI-PD-ANALYZER 的 Type-C 插头,则使用 USB-C PD 电缆连接到受电端,反之亦然。
TI-PD-ANALYZER TI-PD-ANALYZER 图图 2-1 TI-PD-ANALYZER 图